製品概要
機能と利点
- 広い入力範囲:7V~60V
- 高集積ソリューション/シールドされたインダクタ内蔵
- 出力の設定値:5V、出力電流:最大4A
- スイッチング周波数:450kHz
- MAXM17536は高効率を提供:92.1% (VIN = 24V、VOUT = 5V、IOUT = 2.5A時)
- 全セラミックコンデンサおよび超小型ソリューション
- 選択可能なPWM、DCM、およびPFMモード
- 設定可能な4msのソフトスタート時間およびプリバイアス起動
- オープンドレインRESET出力(5V VCCにプルアップ)
- 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
- 外部周波数同期に対応
- ヒカップ過電流保護(OCP)
- 過熱保護(OTP)
- 工業用温度範囲:-40℃~+125℃
- CISPR22 (EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
製品概要
Himalayaシリーズの電圧レギュレータICおよびパワーモジュールは、より低温、小型、簡素な電源ソリューションを実現します。MAXM17536EVKIT# 5V出力評価キット(EVキット)は、60V、4A高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17536の実証回路です。このEVキットは7V~60Vの広い入力電圧にわたって動作し、5Vの出力電圧で最大4Aの負荷電流を供給します。このEVキットは450kHzの周波数でスイッチングするように設定されています。このモジュールは簡素に使用することが可能で、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このモジュールはサイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト(EN/UVLO)、およびサーマルシャットダウンを備えています。
このEVキットには、小型29ピンSiPパッケージ(15mm × 9mm × 4.32mm)のMAXM17536モジュールが実装されており、完全な-40℃~+125℃の工業用温度範囲にわたる動作が保証されています。
MAXM17536モジュールのデータシートにデバイスの完全な説明が記載されているため、EVキットを動作させる前にこのデータシートと合わせてお読みください。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17536のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 基地局ポイントオブロードレギュレータ
- 分散電源レギュレーション
- FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
- HVACおよびビル制御システム
- 試験および測定機器
対象となる製品
関連資料
-
MAXM17536EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。