製品概要

機能と利点

  • 高集積ソリューション:シールドされたインダクタ内蔵
  • 入力範囲:2.4V~5.5V
  • 出力電圧構成:1.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.75V~1.8V
  • 出力電流:6A
  • 効率:90.6% (VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、1.79A時)
  • スイッチング周波数:1MHz
  • イネーブル入力
  • パワーグッド出力インジケータ(POK)
  • 薄型表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAXM17516の評価キット(EVキット)は、MAXM17516の標準的な6Aアプリケーション回路を実証する完全実装および試験済みPCBです。MAXM17516は、低電圧、低電力アプリケーションのための、固定周波数、インダクタ内蔵、ステップダウンパワーモジュールです。

このEVキットは、2.4V~5.5Vの入力範囲から1.5Vの出力電圧を提供し、最大6Aの出力電流を供給するとともに、90.6%以上の効率を達成します。このEVキットは1MHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは、抵抗R1とR2を変更することによって、0.75V~1.8Vの調整可能な他の出力電圧の評価も可能です。

アプリケーション

  • ATE機器
  • 基地局ポイントオブロードレギュレータ
  • FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
  • 産業用制御機器
  • 医療用機器
  • サーバ

対象となる製品