-
MAXM17514EVKIT: Evaluation Kit for MAXM17514 Data Sheet (Rev. 0)5/14/2015PDF336K
製品概要
機能と利点
- 高集積ソリューション:シールドされたインダクタ内蔵
- 入力範囲:2.4V~5.5V
- 出力電圧構成:1.5V
- 可変出力電圧範囲:0.75V~3.6V
- 出力電流:4A
- 効率:91.2% (VIN = 3.3V、VOUT = 1.5V、1.5A時)
- スイッチング周波数:1MHz
- イネーブル入力
- パワーグッド出力インジケータ(POK)
- 薄型表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAXM17514の評価キット(EVキット)は、MAXM17514の標準的な4Aアプリケーション回路を実証する完全実装および試験済みPCBです。このデバイスは、低電圧、低電力アプリケーションのための、固定周波数、インダクタ内蔵、ステップダウンパワーモジュールです。
このEVキットは、2.4V~5.5Vの入力範囲から1.5Vの出力電圧を提供し、最大4Aの出力電流を供給するとともに、91.2%以上の効率を達成します。このEVキットは、1MHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。また、このEVキットは、抵抗R1とR2を変更することによって、0.75V~3.6Vの調整可能な他の出力電圧の評価も可能です。
アプリケーション
- ATE機器
- 基地局ポイントオブロードレギュレータ
- FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
- 産業用制御機器
- 医療用機器
- サーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAXM17514EVKIT Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP1M
-
MAXM17514EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP1M