製品概要
機能と利点
- Highly Integrated Solution
- Wide 12V to 42V Input Range
- Fixed 5V Output, Delivers Up To 300mA Output Current
- High 84.7% Efficiency (VIN = 24V, VOUT = 5V at 150mA)
- 500kHz Switching Frequency
- ENABLE/UVLO Input, Resistor-Programmable UVLO Threshold
- PFM Feature for Better Light-Load Efficiency
- Fixed Internal 4.1ms Soft-Start Time
- Active-Low RESET Output, with Pullup Resistor to VCC
- Overcurrent and Overtemperature Protection (OCP and OTP)
- Low-Profile, Surface-Mount Components
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
- Complies with CISPR22 (EN55022) Class B Conducted and Radiated Emissions
製品概要
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ受電センサー
- バッテリ駆動機器
- 汎用ポイントオブロード
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
- LDOの代替
関連資料
-
MAXM15464EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022ZIP5M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。