製品概要

機能と利点

  • MAX9959の簡便な評価
  • 電圧リファレンス搭載(MAX6126)
  • レベル設定用のDAC搭載
  • 測定用のADC搭載
  • レギュレータを搭載し必要な全電圧を±12Vから生成
  • USBインタフェース
  • 外部SPIおよびDAC用のヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • ヒートシンクおよびファン搭載
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9959の評価キット(EVキット)は、25V幅の出力電圧および最大800mAの設定可能な電流範囲を備えたデバイス電源(DPS) ICのMAX9959の機能を評価する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)デザインです。

MAX9959のEVキットはSPIインタフェースとUSB間の変換を行うマイクロコントローラ(MCU)を備え、ユーザーはPC上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアで内部レジスタおよびモードを設定することができます。このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIを介してMAX9959の全レジスタを設定するための簡素なGUIを提供します。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

フルデータシートには、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキット回路の説明、部品リスト、回路図、および PCBの各層のアートワークが記載されています。MAX9959のEVキットのPCBには、MAX9959DCCQ+が実装されています。

アプリケーション

  • 産業用システム
  • メモリテスタ
  • 構造テスタ
  • オンチップシステムテスタ
  • VLSIテスタ

対象となる製品

ツール

Software Development

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。