製品概要

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成対応
  • 広範な入力電源範囲
  • 0805部品
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9945の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージの低ノイズMOS入力低電力オペアンプであるMAX9945を評価するための実証済みデザインを提供します。評価を容易にするため、さまざまな試験ポイントが用意されています。このEVキット回路は、トランスインピーダンスアンプ(TIA)として構成済みですが、いくつかの部品を変更して、非反転、反転、または差動アンプとして動作するように簡単に適合させることができます。MOS入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ、およびレイルトゥレイル出力段によって、このデバイスはフォトダイオードトランスインピーダンスアンプ、圧電バッファ、およびオーディオラインアウトアプリケーションに最適です。各部品は、0805サイズのパッケージに対応したパッドを備えているため、半田付けや置換えが容易です。MAX9945のEVキットのPCBには、MAX9945AUA+が実装されています。MAX9945は3mm x 3mmのTDFNパッケージでも提供されることに注意してください。

アプリケーション

  • アクティブフィルタおよび信号処理
  • 化学センサインタフェース
  • 高性能オーディオラインアウト
  • 産業用センサーおよび計測
  • 医療用パルス酸素濃度計
  • フォトダイオードセンサインタフェース

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。