-
MAX9943EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9943 Data Sheet (Rev. 0)3/8/2010PDF372K
製品概要
機能と利点
- フレキシブルな入力および出力構成
- 単一電源範囲:+6V~+38V
- デュアル電源範囲:±3V~±19V
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9943の評価キット(EVキット)は、高電圧、高精度、低ドリフト、低電力オペアンプのMAX9943を評価する完全実装および試験済みPCBです。
アプリケーション
- アンプ
- 自動試験装置(ATE)
- ディスプレイ:産業用、フロントパネル、および計器
- 高性能ADC/DAC入力/出力
- 高電圧ATE
- 産業用計測
- 産業用:プロセス測定および制御
- ループ駆動システム
- パネルメータ
- パワーメータ
- プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
- センサインタフェース
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。