-
MAX9926UEVKIT: Evaluation Kit for the MAX9926U Data Sheet (Rev. 0)11/16/2009PDF932K
製品概要
機能と利点
- MAX9926UのモードA1、A2、およびB動作を検証
- デュアル差動およびシングルエンド可変磁気抵抗(VRまたは磁気ピックアップ)センサーを評価
- ゼロクロス、ピーク検出、適合型スレッショルド方式、および回転方向を検証
- ローパスセンサー入力フィルタ内蔵
- 5Hz~25kHzのVRセンサーを評価
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9926Uの評価キット(EVキット)は、16ピンQSOPパッケージで提供されるMAX9926U ICを使用したデュアルチャネル差動可変磁気抵抗(VRまたは磁気ピックアップ)センサーインタフェース回路を含む完全実装および試験済み回路基板です。このデュアルチャネルインタフェース回路は、差動またはシングルエンドVRセンサー信号ペアの評価用の差動アンプも備えており、1の利得を提供します。このEVキット回路への入力電力は、4.5V~5.5VのDC電源で供給することができます。MAX9926U ICの温度範囲は-40℃~+125℃です。このEVキットは、-55℃~+125℃の温度範囲を持つ車載パワートレインセーフティ機器定格のセラミックコンデンサを使用しています。
MAX9926UのEVキット回路は、適応型ピークスレッショルドとゼロクロス検出モードを内蔵するMAX9926U ICの動作を検証し、さらには、外部スレッショルドの評価のためにマイクロコントローラパルス幅変調(PWM)信号とインタフェースするように構成することもできます。このEVキットは、差動およびシングルエンドVRセンサーの両方とインタフェースすることができます。このEVキットは、5Hz~25kHzの外部VR信号を評価することができます。
アプリケーション
- カムシャフトVRSインタフェース
- クランクシャフトVRSインタフェース
- 車速VRSインタフェース