-
MAX9888EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9888 Data Sheet (Rev. 0)9/28/2010PDF2M
製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.8V~5.5V
- 実証済みオーディオPCBレイアウト
- USB-I²Cインタフェース内蔵
- USB-I²Sコンバータ内蔵
- S/PDIFトランシーバ内蔵
- クロックソース内蔵
- ディジタルマイクロフォン内蔵
- 3.8mm x 3.3mmの63ピンWLPパッケージのMAX9888EWY+を評価
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9888の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX9888を評価する完全実装および試験済み回路基板です。MAX9888は、マイクロフォンアンプ、ラインアンプ、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびディジタル信号処理を備えた内蔵オーディオコーデックです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、このデバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、デバイスのすべてのアナログおよびディジタル入力/出力へのアクセスを提供します。幅広いオーディオソースへ接続を容易にするために、USBデータとS/PDIFデータの両方をI²Sに変換するオーディオデバイスが内蔵されています。
このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラを内蔵しており、このEVキット上の各デバイスとのI²C通信が可能です。EVキットソフトウェアは、Windows PC上で実行し、標準USBポートを介してEVキットと通信します。EVキットソフトウェアは、デバイスの各機能を実行するための直感的なインタフェースを提供します。
このEVキットには、MAX9888EWY+が出荷時に実装されています。