-
MAX9860EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9860 Data Sheet (Rev. 0)3/8/2010PDF4M
製品概要
機能と利点
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動(外部電源不要)
- 12.288MHzおよび13MHzクロック発振器内蔵
- ディジタルオーディオインタフェーストランシーバ内蔵
- 光ファイバトランスミッタおよびレシーバモジュール内蔵
- MAX9860のI²Cおよびディジタルオーディオインタフェースとのダイレクト通信用のアイソレーションヘッダ
- 実証済みPCBレイアウト
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
製品概要
MAX9860の評価キット(EVキット)は、MAX9860の評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、低電力、音声帯域、モノラルオーディオコーデックのMAX9860を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、Sony/Philipsディジタルインタフェース(S/PDIF)フォーマットのディジタルオーディオデータの送受信用に設計され、オプションとして、汎用ディジタルオーディオまたはI²S対応信号を使用して通信するように設定することができます。このEVキットは、ディジタルオーディオ入出力用の光ファイバ送受信モジュールを備えています。
このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX9860の各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、USBケーブル(A-B)からPCに接続されます。
アプリケーション
- オーディオアクセサリ
- オーディオヘッドセット
- 携帯電話
- ポータブルナビゲーションデバイス
- スマートフォン
- VoIP電話
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。