製品概要
機能と利点
- 完全なハードウェアシステムでセットアップが容易、ツールや特別な機器は不要
- 使いやすいグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)評価ソフトウェア(Windows® 7/10対応)
- 全ハードウェアレジスタへの完全なアクセス
製品概要
MAX98396の評価システム(EVシステム)は、動的ヘッドルームトラッキング(DHT)およびクロック/データ監視を備えたモノラルD級オーディオアンプのMAX98396を評価します。このEVシステムは、MAX98396の開発ボード(DEVボード)、オーディオインタフェースボードIII (AUDINT3)、micro-USBケーブル、およびMAX98396の評価ソフトウェアで構成されます。
DEVボードはAUDINT3ボードとともにEVシステムとして評価することを推奨します。MAX98396は標準I2S、左詰め、およびTDMの各デジタルオーディオインタフェース、および制御用のI2Cに対応します。
AUDINT3ボードはDEVボードの評価に必要な1.8V AVDD電源および1.2V DVDDおよびDVDDIO電源の他に、USB-PCMおよびUSB-I2Cインタフェースを提供します。このICのDEVボードは、3V~5.5V (VBAT)および3V~20V (PVDD)の2つの追加の電源入力が必要です。フルデータシートの図1は、DEVボードおよびAUDINT3ボードの詳細を示しています。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルスピーカー
- スマートIoT
- スマートスピーカー
- サウンドバー
- タブレット
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。