-
MAX98356EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98356 Data Sheet (Rev. 0)10/19/2012PDF1M
製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- 多くのアプリケーションで必要な外付け部品は1つ(VDDコンデンサ)のみ
- PDMデジタル入力
- 選択可能な5つの利得:3dB、6dB、9dB、12dB、15dB
- 対応PDM_CLKレート:1.84MHz~4.32MHz、5.28MHz~8.64MHz
- オーディオチャネル選択:左、右、(左 + 右)/2
- フィルタレスD級出力
- 評価を容易にするオプションのD級出力フィルタ
- 低電力シャットダウンモード
- 低RF感度によるGSM無線からのTDMAノイズ除去
- 強力なクリック/ポップ抑制回路
- 堅牢な短絡およびサーマル保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98356の評価キット(EVキット)は、PDMデジタル入力D級パワーアンプのMAX98356を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは2.5V~5.5Vの単一DC電源で動作し、3.2Wを4Ωの負荷に供給可能です。デバイスの出力は、フィルタレスアプリケーション用としてスピーカ負荷に直接接続することができます。ただし、評価を容易にするためにフィルタを追加することもできます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルメディアプレーヤー
- タブレット
- 超音波デバイス