-
MAX98314EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98314 Data Sheet (Rev. 0)3/14/2012PDF847K
製品概要
機能と利点
- オーディオ入力コンデンサ内蔵
- フィルタレス動作によって60cmのスピーカケーブルで放射妨害規格に適合
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- 3.2WモノラルD級出力
- 利得制御を選択可能
- 差動またはシングルエンド入力
- 低電力シャットダウン入力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98314の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのスピーカ駆動用のフィルタレスD級アンプのMAX98314を使用する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、0.3mmピッチ、9ピンのウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX98314EWL+が出荷時に実装されています。このEVキットは、2.5V~5.5VのDC電源の動作用に設計され、3.2Wを4Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を許容します。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ネットブックコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルオーディオ
- VoIP電話