製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 差動またはシングルエンド入力
  • ピン選択可能なターンオン時間
  • 1.8Vロジック対応アクティブローSHDN入力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX98309の評価キット(EVキット)は、モノラル1.4W AB級オーディオアンプのMAX98309を評価する完全実装および試験済み回路基板です。アンプ利得は、外付け抵抗で設定することができます。このEVキットは、2.5V~5.5Vの単一電源で動作します。

また、このEVキットは内部固定利得モノラル1.4W AB級オーディオアンプのMAX98310も評価することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタルカメラ
  • 電子書籍リーダー
  • GPS
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • タブレット

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。