-
MAX98303EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98303 Data Sheet (Rev. 0)10/22/2010PDF836K
製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.6V~5.5V
- 3.1Wを4Ω負荷に供給
- シングルエンドまたは差動オーディオ入力
- 5つの選択可能な利得
- フィルタレス動作
- 評価を容易にするオプションのD級出力フィルタ
- 低電力シャットダウン入力
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98303の評価キット(EVキット)は、0.4mmピッチの16ピンWLP (ウェハレベルパッケージ)で提供されるステレオ3.1W D級アンプのMAX98303を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2.6V~5.5Vの単一DC電源で動作し、3.1Wを4Ω負荷に供給可能です。このEVキットは、差動またはシングルエンドオーディオ入力を受け取り、スピーカに差動出力を供給します。このデバイスの出力は、フィルタレスアプリケーション用のスピーカ負荷に直接接続することができます。ただし、評価を容易にするために、フィルタを追加することもできます。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックおよびノートブックコンピュータ
- ポータブルオーディオプレーヤー
- タブレット
- VoIP電話
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。