製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.8V~5.5V
- 実証済みオーディオPCBレイアウト
- USB-I²Cインタフェース回路内蔵
- USB-I²Sコンバータ内蔵
- S/PDIFトランシーバ内蔵
- クロックソース内蔵
- デジタルマイクロフォン内蔵
- 3.8mm x 3.3mmの63ピンWLPパッケージのMAX98088EWY+を評価
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98088の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX98088を評価する完全実装および試験済み回路基板です。MAX98088 ICは、マイクロフォンアンプ、ラインアップ、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびデジタル信号処理を備えた内蔵オーディオコーデックです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、ICのすべてのアナログおよびデジタル入力/出力へのアクセスを提供します。幅広いオーディオソースへ接続を容易にするために、USBデータとS/PDIFデータの両方をI²Sに変換するオーディオデバイスが内蔵されています。
このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラを内蔵しており、このEVキットの各デバイスとのI²C通信が可能です。このEVキットのソフトウェアは、Windows PC上で実行し、標準USBポートを介してEVキットと通信します。EVキットのソフトウェアは、ICの各機能を実行するための直感的なインタフェースを提供します。
このEVキットには、MAX98088EWY+が出荷時に実装されています。