-
MAX9796EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9796 Data Sheet (Rev. 0)2/11/2008PDF475K
製品概要
機能と利点
- スピーカ出力:2.3W (4Ω、VDD = 5V)
- DirectDriveヘッドフォンアンプ:50mW
- 高度にプログラマブルな入力/出力モード
- USBからの制御
- 実証済みPCBレイアウト
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9796の評価キット(EVキット)は、50mWのDirectDrive®ヘッドフォンアンプを内蔵する、超低EMI、2.3WフィルタレスD級オーディオパワーアンプのMAX9796を評価する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX9796のEVキットは、高度にプログラマブルでフレキシブルな入力および出力ルーティングを備えているため、多数の組合せのバランスのとれたシングルエンド信号を接続することができます。また、MAX9796のEVキットは、MAX9796の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows 2000/XP/Vista® (32ビット)対応ソフトウェアも同梱しています。
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯ゲーム用コンソール
- ポータブルマルチメディアプレーヤー