-
MAX9770EVKIT: MAX9770およびMAX9771の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2/23/2007PDF663K
製品概要
機能と利点
- フィルタレス動作、D級アンプは、FCC B級放射規格に準拠
- 単一電源動作:2.5V~5.5V
- ICシャットダウン電流:0.1µA (typ)
- 1.2Wを8Ωスピーカに供給
- 80mWを16Ωヘッドフォンに供給
- 低THD+N:0.015%
- 選択可能な利得オプション
- 選択可能な3方式の入力ミキサ/マルチプレクサ
- スイッチング周波数を選択可能
- MAX9771も評価可能
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9770の評価キット(EVキット)は、80mWのステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプを内蔵する低EMI、フィルタレスD級、ブリッジ接続負荷(BTL)スピーカアンプのMAX9770を使用する完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットは2.5V~5.5Vの電源で動作するように設計され、最高85%の効率で1.2Wを8Ω負荷に供給することができます。
アプリケーション
- 携帯電話
- 小型ノートブック
- PDA