-
MAX9756EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9756 Data Sheet (Rev. 0)3/2/2006PDF364K
製品概要
機能と利点
- 単一DC電源動作:4.5V~5.5V
- 2 x 2.3Wをペアの3Ωスピーカに供給
- 130mWを16Ωステレオヘッドフォンに供給
- スピーカアンプの自動レベル制御内蔵
- アナログボリューム制御
- 150mAのリニアレギュレータ
- グリッチフィルタ付きビープ入力
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9756の評価キット(EVキット)は、MAX9756を評価する完全実装および試験済み回路ボードです。MAX9756は、ポータブルオーディオアプリケーションにおいてステレオブリッジ接続負荷(BTL)スピーカとステレオヘッドフォンを駆動するように設計されたAB級アンプです。スピーカアンプは4.5V~5.5VのDC電源で動作し、2 x 2.3Wをペアの3Ωスピーカに供給します。DirectDrive®ヘッドフォンアンプは3V~5.5VのDC電源で動作し、130mWの連続電力を16Ωのステレオヘッドフォンに供給します。
MAX9756は、スピーカアンプに自動レベル制御(ALC)、31ステップアナログボリューム制御、可聴アラート入力(BEEP)、ジャンパで選択可能な利得、および150mAのリニアレギュレータを備えています。
MAX9756のEVキットを使って、MAX9757とMAX9758の機能のみを評価することができます。MAX9757/MAX9758 ICを置き換えることはできません。フルデータシートの「Evaluating the MAX9757/MAX9758 Features (MAX9757/MAX9758機能の評価)」の項を参照してください。
アプリケーション
- フラットパネルTV
- LCDプロジェクタ
- ノートブックPC
- PCディスプレイ
- ポータブルオーディオ
- ポータブルDVDプレーヤー
- タブレットPC