製品概要

機能と利点

  • 単一DC電源動作:20V~40V
  • シングルエンドまたは完全差動入力
  • シングルエンド出力
  • 36Vで2 x 20Wを8Ωスピーカに供給
  • 24Vで2 x 10Wを4Ωスピーカに供給
  • シャットダウンおよびミュート制御
  • 36ピンTQFN-EPパッケージで提供されるMAX9742を評価
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9742の評価キット(EVキット)は、オーディオアプリケーション用に2 x 20Wをペアの8Ωスピーカに供給するようにD級アンプのMAX9742を構成する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは20V~40VのDC電源で動作します。このEVキットは+26dBの利得に設定されています。MAX9742のEVキットはシングルエンドまたは差動入力信号を受け付け、ペアのシングルエンド出力を提供します。

MAX9742のEVキットは、MAX9742のシャットダウンモードを制御するシャットダウン入力パッドを備えています。シャットダウンモードによって消費電力が低減し、バッテリ寿命が延長されます。また、このEVキットは、MAX9742のミュートモードを制御するミュート入力パッドも備えています。このEVキットは使いやすいオーディオ入力/出力コネクタと、評価を容易にするのに必要な出力フィルタを搭載しています。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。