-
MAX9737EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9737 Data Sheet (Rev. 0)12/19/2008PDF156K
製品概要
機能と利点
- 単一DC電源動作:8V~28V
- 差動出力
- 利得設定:+13.6dB
- 外部利得設定抵抗
- 評価しやすいD級出力フィルタ
- 8Ωスピーカに7Wを供給
- ミュート制御
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9737の評価キット(EVキット)は、オーディオアプリケーション用の8Ωスピーカを駆動するモノラル7WのD級アンプのMAX9737を設定する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、8V~28VのDC電源で動作し、+13.6dBの利得に設定されています。MAX9737のEVキットの入力信号はシングルエンドで、スピーカに差動出力を供給します。
アプリケーション
- 2.1ノートブックPC
- LCD/PDP/CRTモニタ
- MP3ドッキングステーション
- PCサラウンドスピーカ
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。