-
MAX9736AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX9736A and MAX9736B Data Sheet (Rev. 1)12/11/2009PDF243K
製品概要
機能と利点
- 単一DC電源動作:8V~28V
- 完全差動出力
- ステレオモード:2 x 15Wで8Ωスピーカを駆動
- モノラルモード:1 x 30Wで4Ωスピーカを駆動
- シャットダウンおよびミュート制御
- 選択可能な変調方式
- 32ピンTQFN-EPパッケージのMAX9736A/MAX9736Bを評価
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9736Aの評価キット(EVキット)は、オーディオアプリケーションにおいて、ステレオモードで1対の8Ωスピーカに2 x 15Wを、またはモノラルモードで4Ωスピーカに1 x 30Wを供給するようにD級アンプのMAX9736Aを構成した完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。このEVキットは、8V~28VのDC電源で動作し、+17.1dBの利得になるよう構成されています。MAX9736AのEVキットは、1対のシングルエンド入力信号を受け付け、スピーカ用に2セットの差動出力を提供します。
MAX9736AのEVキットは、MAX9736Aのシャットダウン、ミュート、変調方式、およびモノラルモードを制御するオプションを備えています。このEVキットは、評価を容易にするために便利なオーディオ入力/出力コネクタおよび必要な出力フィルタを搭載しています。また、MAX9736AのEVキットは、ICを置換(U1)してMAX9736Bを評価することもできます。
アプリケーション
- オールインワンPC
- LCD/PDP/CRTモニタ
- LCD/PDP/CRT TV
- MP3ドッキングステーション
- ノートブックPC
- PCスピーカ