製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:1.8V~3.6V
- 8つのプログラマブルな最大利得設定(+3.5dB~+26dB)
- 3:1ステレオ入力マルチプレクサ/ミキサ
- モード遷移時の自動的な音量ランピング
- 業界最先端のクリック/ポップ抑制
- DirectDriveヘッドフォンアンプ
- 32レベルの音量制御内蔵
- ハードウェア/ソフトウェアのシャットダウン制御
- バスブーストをソフトウェアイネーブル(BassMax)
- I²C/SMBus対応のインタフェース
- 全部品1mm以下の高さ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9729の評価キット(EVキット)は、BassMaxと音量制御を備えたステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプのMAX9729を評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX9729は、AB級アンプ、3:1ステレオ入力マルチプレクサ/ミキサ、包括的なクリック/ポップ抑制回路、および2線式インタフェースで構成されています(このEVキットは、1.8V~3.6VのDC電源で動作するように設計されており、52mW (3Vの場合)を32Ωステレオヘッドフォンに供給します)。このEVキットは、3.5mmステレオヘッドフォンジャック、およびI²C/SMBus対応のインタフェースを備えており、BassMax (バスブースト)、シャットダウン、ビープレベル、および出力音量設定の各機能をソフトウェアで制御することができます。
MAX9729の評価システム(EVシステム)は、MAX9729のEVキットとマキシムのCMAXQUSBコマンドモジュールで構成されています。Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアも、このMAX9729のEVシステムとともに使用可能で、マキシムのウェブサイトjapan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロードすることができます。
マキシムCMAXQUSBコマンドモジュールは、I²C/SMBus対応のインタフェースを備え、USB (Universal Serial Bus)ポートからPCに接続されます。MAX9729のEVキットソフトウェアは、MAX9729の各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。
アプリケーション
- 車載後部座席エンタテイメント(RSE)
- 携帯電話
- フラットパネルTV
- MP3/PMPプレーヤー
- ポータブルCD/DVD/MDプレーヤー