製品概要
機能と利点
- 大容量出力コンデンサ不要
- DC単一電源動作:2.7V~5.5V
- チャネル当り63mWを32Ω負荷に供給(VDD = 5V)
- 低THD+N:0.02% (1kHz時)
- 86dBの高PSRRによってLDOが不要
- 3.3Vの単一電源から2VRMSのオーディオラインドライバ
- 完全実装および試験済み表面実装ボード
製品概要
MAX9728Aの評価キット(EVキット)は、DirectDrive®ステレオヘッドフォンアンプのMAX9728Aを評価する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。マキシムのDirectDrive技術によって、アンプのステレオ出力に出力コンデンサが不要になります。このEVキットは2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、1%のTHD+N (VDD = 5V)でチャネル当り最大42mWを16Ω負荷に供給するか、またチャネル当り63mWを32Ω負荷に供給することができます。
3.3Vの単一DC電源から2VRMSを10kΩ負荷に供給するラインドライバとして、このEVキットを設定することができます。またMAX9728AのEVキットはMAX9728B ICも評価します。
アプリケーション
- CRT TV
- DVDプレーヤー
- LCD/PDPディスプレイ
- マルチメディアモニタ
- ノートブックPC