製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:1.8V
- 20mW G級ヘッドフォンアンプ
- 3dB利得
- 低自己消費電流:1.15mA (PVIN = 1.8Vの場合)
- 低電力シャットダウン入力
- MAX97200Bを評価(IC交換必要)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX97200Aの評価キット(EVキット)は、MAX97200Aを評価するための完全実装および試験済み回路基板です。MAX97200Aは、マキシムの第2世代DirectDrive®技術を採用した20mW G級ヘッドフォンアンプです。
MAX97200AのEVキットは、3dBの利得を備え、1.8Vの単一電源で駆動し、シャットダウン入力を内蔵します。MAX97200AのEVキットは、MAX97200Bも評価します。MAX97200BのEVキットをお求めの際には、MAX97200B ICの無料サンプルも請求してください。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- スマートフォン
- VoIP電話
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。