製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:10V~25V
  • 最高効率:85%
  • 6Wを8Ωに、または8Wを16Ωに供給
  • 差動またはシングルエンド入力モード
  • 端子選択可能な周波数オプション
  • 端子選択可能な利得オプション
  • 低THD+N:0.1%
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9713の評価キット(EVキット)は、フィルタレス、D級アンプのMAX9713を搭載する完全実装および試験済み回路ボードです。このEVキットは6Wを8Ω負荷に供給可能で、10V~25VのDC電源で動作するように設計されています。MAX9713のEVキットは差動またはシングルエンド入力信号を受け付け、また異なったスイッチング周波数の中から選択するオプションを提供します。

アプリケーション

  • オーディオ
  • デスクトップPC
  • ハンズフリー自動車電話アダプタ
  • ハイエンドノートブック
  • LCDモニタ
  • LCDプロジェクタ
  • LCD TV

対象となる製品