製品概要

機能と利点

  • 単一DC電源動作:10V~22V
  • 完全差動またはシングルエンド入力
  • 完全差動出力
  • ステレオモードで最大2 x 25Wを8Ωスピーカに供給
  • モノラルモードで最大1 x 50Wを4Ωスピーカに供給
  • スペクトラム拡散変調または固定周波数変調のいずれかを選択可能
  • 利得(+22dB、+25dB、+29.5dB、または+36dB)を選択可能
  • プログラマブルな熱フラグ
  • シャットダウンおよびミュート制御
  • 入力/出力クロック同期信号
  • 放熱効果に優れる56ピンTQFN-EPパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9709の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路ボードで、D級アンプのMAX9709をステレオモードで25Wを2個の8Ωスピーカにそれぞれ供給するか、またはモノラルモードで50Wを1個の4Ωスピーカに供給するように構成します。このEVキットのスピーカ出力はフィルタレスにして回路面積を最低限に抑えるか、またはフィルタリングして評価を容易にすることができます。

このEVキットは、10V~22VのDC電源電圧で動作します。MAX9709のEVキットはシングルエンドまたは差動入力信号を受け付け、完全差動出力を供給します。このEVキットは、+22dB、+25dB、+29.5dB、または+36dBの利得の中から選択するオプションを備えています。MAX9709のEVキットは、固定周波数変調(FFM)モードまたはスペクトラム拡散変調(SSM)モードのいずれかを選択するオプションを備えています。

MAX9709のEVキットは、8種類の熱スレッショルドに設定可能なサーマルフラグを備えています。MAX9709のEVキットは外部クロックと同期することができます。さらに、このEVキットはマルチアンプシステム内で各機器をカスケード接続し、周波数ロック可能な同期出力も備えています。

アプリケーション

  • 車載用
  • LCD TV
  • PC/HiFiオーディオソリューション
  • PDP TV