-
MAX9708EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9708 Data Sheet (Rev. 1)2/19/2007PDF439K
製品概要
機能と利点
- 単一DC電源動作:10V~18V
- 完全差動またはシングルエンド入力
- 完全差動出力
- ステレオモードで2 x 21Wを8Ωスピーカに供給
- モノラルモードで1 x 42Wを4Ωスピーカに供給
- スペクトラム拡散変調または固定周波数変調を選択可能
- 選択可能な利得(+22dB、+25dB、+29.5dB、または+36dB)
- プログラマブルなサーマルフラグ
- シャットダウンおよびミュート制御
- 入力/出力クロック同期信号
- 放熱効果に優れる56ピンTQFN-EPパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9708の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路基板で、D級アンプのMAX9708をオーディオアプリケーションにおいてステレオモードで2 x 21Wをペアの8Ωスピーカに供給するか、またはモノラルモードで1 x 42Wを単一4Ωスピーカに供給するように構成します。このEVキットのスピーカ出力をフィルタレスにして回路面積を最小化することができ、またはフィルタリングして評価を容易にすることができます。
この評価キットは、10V~18VのDC電源電圧で動作します。MAX9708の評価キットはシングルエンドまたは差動入力信号を受け付け、完全差動出力を供給します。このEVキットは、+22dB、+25dB、+29.5dB、または+36dBの利得を選択するオプションを備えています。MAX9708のEVキットは、固定周波数変調(FFM)モードまたはスペクトラム拡散変調(SSM)モードを選択するオプションを備えています。
MAX9708のEVキットは、8種類のサーマルスレッショルドに設定可能なサーマルフラグを備えています。MAX9708のEVキットを外部クロックと同期することができ、EVキットはマルチアンプシステム内で各機器をカスケード接続し、周波数ロック可能な同期出力を備えています。
アプリケーション
- 車載用
- LCD TV
- PC/HiFiオーディオソリューション
- PDP TV