-
MAX97001EVKIT: Evaluation Kit for the MAX97001 Data Sheet (Rev. 0)3/30/2010PDF1M
製品概要
機能と利点
- 実証済みオーディオPCBレイアウト
- 内蔵USBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
- ユーザー提供のI²C対応信号用PCBパッド
- 表面実装部品
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX97001の評価キット(EVキット)は、2線式I²Cインタフェース上で通信するモノラルD級オーデオパワーアンプおよびステレオH級DirectDrive®ヘッドフォンアンプのMAX97001を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、MAX97001のI²Cインタフェースと通信するためのマイクロコントローラを内蔵しています。アナログ入力およびアンプ出力にアクセスするために、PCBパッドを備えています。
MAX97001のEVキットは、PVDD用に2.7V~5.5V電源、およびVDD用に1.8V電源が必要です。
設定を容易にするために、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアを備えています。このソフトウェアは、USB経由でI²Cコマンドを作り出す内蔵マイクロコントローラを制御します。
アプリケーション
- 携帯電話
- ポータブルマルチメディアプレーヤー