-
MAX97000EVKIT: Evaluation Kit for the MAX97000 Data Sheet (Rev. 0)1/11/2010PDF1M
製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~5.5V
- 実証済みのオーディオPCBレイアウト
- 内蔵USBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
- ユーザー提供のI²C対応信号用PCBパッド
- 表面実装部品
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX97000の評価キット(EVキット)は、2線式I²Cインタフェース上で通信するモノラルD級オーデオパワーアンプおよびステレオH級DirectDrive®ヘッドフォンアンプのMAX97000を評価するための完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットは、MAX97000のI²Cインタフェースと通信するためのマイクロコントローラを内蔵しています。アナログ入力およびアンプ出力にアクセスするために、パッドが用意されています。
MAX97000のEVキットは、2.7V~5.5Vの電源を必要とします。内蔵LDOは、2.7V~5.5Vの電源から1.8Vの内部電源を生成します。
設定を容易にするために、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアが提供されています。ソフトウェアは、I²Cコマンドを生成するUSB経由の内蔵マイクロコントローラを制御します。
アプリケーション
- 携帯電話
- ポータブルマルチメディアプレーヤー