-
MAX9657EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9657 and MAX9658 Data Sheet (Rev. 0)2/26/2009PDF112K
製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- AC結合ビデオ入力
- シャットダウンモード
- 標準的な75Ω入力/出力終端
- 表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9657の評価キット(EVキット)は、入力シンクチップクランプおよび2V/V (6dB)の固定利得を備えた低電力クワッドビデオアンプのMAX9657を評価するための完全実装および試験済み表面実装PCBです。このデバイスの帯域幅は15MHzで、標準画質ビデオ信号だけでなく、解像度640 x 480でリフレッシュレート最大85Hzのビデオグラフィックスアレイ(VGA)信号にも最適です。このEVキットは、デバイスの動作を制御するためのシャットダウンモードを特長としています。このEVキットは、2.7V~3.6Vの単一電源電圧で動作します。
MAX9657のEVキットはMAX9658の評価にも使用可能です。MAX9658は、ローパスフィルタを内蔵している点以外はMAX9657と同様です。MAX9658を評価するには、MAX9657のEVキットとともに無料サンプルをご請求していただき、U1をピンコンパチブルのMAX9658のICに置き換えてください
アプリケーション
- デジタルビデオレコーダ
- セットトップボックス