製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
- VCC範囲:+1V~+5.5V
- 内蔵リファレンス電圧:+0.2V
- 4ピンUCSPおよびオプションの5ピンSOT23パッケージを評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9644/MAX9645/MAX9646の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9644/MAX9645/MAX9646を評価する完全実装および試験済みPCBです。すべてのEVキットは、+0.2Vのコモンリファレンス電圧を内蔵しており、+1V~+5.5Vの電源(VCC)で動作し、-0.3V~+5.5V範囲のコモン入力電圧(IN)を備えています。
これらのEVキットは、4ピンUCSP™ (実装済み)およびオプションの5ピンSOT23を評価するように構成されています(5ピンSOT23を評価する場合は、EVキットの注文時にMAX9644/MAX9645/MAX9646 SOT23 ICの無料サンプルをご請求ください)。
アプリケーション
- 携帯電話
- 電子玩具
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。