-
MAX9638EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9638 Data Sheet (Rev. 0)10/8/2010PDF501K
製品概要
機能と利点
- 非反転および差動オペアンプ構成に対応
- 部品パッドによってローパス/ハイパスサレンキー型フィルタが可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9638の評価キット(EVキット)は、ポータルブル医療用機器のフォトダイオードトランスインピーダンスフロントエンドに最適な、低電力、低ノイズCMOS入力オペアンプのMAX9638を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも簡単に適合させることができます。このEVキットには、MAX9638AVB+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 汎用信号調整
- ノートブック
- 圧電トランスデューサアンプ
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器
- 煙検出器
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。