-
MAX9636EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9636 Data Sheet (Rev. 0)6/17/2010PDF839K
製品概要
機能と利点
- マルチオペアンプ構成に対応
- LEDドライバ内蔵
- 複数の波長のLEDに対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9636の評価キット(EVキット)は、ポータルブル医療機器におけるフォトダイオードトランスインピーダンスフロントエンドに最適な、低電力低ノイズCMOS入力オペアンプのMAX9636の評価に使用される実装および試験済みPCBです。このEVキットは、トランスインピーダンスアンプ(TIA)用に構成済みです。また、内部LEDドライバ回路によって、MAX9636のTIA回路の性能評価に便利な制御された光源が提供されています。このEVキットは、いくつかの部品を変更して、非反転、反転、または差動アンプとして動作するように容易に適合させることができます。アクティブフィルタ回路構成の評価をイネーブルするために、このオペアンプのデュアルバージョンであるMAX9638用に別のEVキットが提供されています。
このEVキットには、MAX9636AXT+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- ノートブック
- ポータブルメディアプレーヤー
- 煙検出器
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。