-
MAX9634EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9634 Data Sheet (Rev. 0)3/29/2010PDF817K
製品概要
機能と利点
- 高精度のリアルタイム電流監視
- 入力コモンモード範囲:1.6V~28V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9634の評価キット(EVキット)は、250µV (max)以下のVOS、および0.5% (max)以下の利得誤差の高精度仕様を実現するハイサイド電流検出アンプのMAX9634を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、小型1mm x 1mm x 0.6mmの4ピンUCSP™パッケージのMAX9634を検証します。MAX9634は、5ピンSOT23でも提供されますが、5ピンSOT23パッケージはこのEVキットと互換性がありません。
このEVキットのPCBは、MAX9634FERS+ (50V/V利得バージョン)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX9634TERS+、MAX9634HERS+、およびMAX9634WERS+ (それぞれ25V/V、100V/V、および200V/V利得バージョン)の無料サンプルについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- ポータブル/バッテリ駆動システム
- パワーマネジメントシステム
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。