-
MAX9622EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9622 and MAX9623 Data Sheet (Rev. 0)7/29/2010PDF715K
製品概要
機能と利点
- 利得帯域幅(GBW)積:50MHz
- 電源範囲:2.0V~5.25V
- 10V/V利得に構成済み
- MAX9623も評価(IC交換)
- 0603部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9622の評価キット(EVキット)は、5ピンSC70パッケージで提供されるシングル高精度高帯域幅オペアンプのMAX9622を評価する実証済みのデザインを提供します。このEVキット回路は、10V/Vの総利得を提供する差動アンプとして構成済みです。BNCコネクタがボード入力/出力用に提供されており、部品は0603パッケージに対応するパッドを備えているため、はんだ付けや置換が容易です。このEVキットで、MAX9623も評価できます。MAX9622のEVキットをお求めの際に、MAX9623 ICの無料サンプルをご請求ください。