製品概要
機能と利点
製品概要
MAX9539/40の評価キット(EVキット)は、マルチ信号同期システムのMAX9539およびMAX9540を各1個搭載する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX9539はビデオグラフィクス同期付加器で、MAX9540はビデオグラフィクス同期抽出器です。MAX9539/MAX9540は、5線式(RGBHV)ビデオ用に3線式(RGB)インタフェースを提供するチップセットとして連携して動作します。
MAX9539/40のEVキットを2つの独立したPCB、すなわちMAX9539のEVキットとMAX9540のEVキットに分離することができます。各EVキットは、±5VのDC電源で動作します。
アプリケーション
- エンタープライズクラス(ブレード)サーバ
- キーボード-ビデオ-マウス(KVM)
- ラップトップPC
- ウェブアプライアンス