-
MAX9501EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9501 Data Sheet (Rev. 0)10/4/2005PDF132K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX9501の評価キット(EVキット)は、MAX9501 ICを内蔵する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX9501は、高解像度テレビ(HDTV)アプリケーション用のトリプルビデオ再生フィルタ/バッファです。このフィルタの通過帯域は30MHzです。MAX9501は、標準の150Ω負荷で2VP-Pのビデオ信号を駆動可能な+6dBの出力バッファを備えています。
このEVキットのビデオ入力/出力信号はDC結合されています。MAX9501のビデオ入力端子は75Ωで終端され、出力端子は75Ω逆終端されています。このEVキットは±5Vのデュアル電源で動作します。単一電源アプリケーションの場合は、MAX9500のEVキットを使用してください。
アプリケーション
- A/Vレシーバ
- ケーブルおよび衛星セットトップボックスレシーバ
- デジタルディスプレイ
- DVDプレーヤー
- HDTVセット
- ホームシアターシステム
- ビデオプロジェクタ