-
MAX9259EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9259 Data Sheet (Rev. 1)5/25/2010PDF1M
製品概要
機能と利点
- 29ビットパラレルビデオおよびI²Sオーディオに対応
- S/PDIF-I²Sオーディオコンバータ実装
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USBから給電
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9259の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュープレックス制御チャネルを備えたギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)のMAX9259を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX9259の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX9259のEVキットは、MAX9259GCB/V+が実装されています。
GMSLを総合評価するためには、MAX9259のEVキットとそのコンパニオンボードであるMAX9260のEVキットの両方をお求めください。
アプリケーション
- 車載ナビゲーション、インフォテイメント、および画像検出システム
- ディスプレイ用、高速シリアルデータ伝送
- 画像検出用、高速シリアルデータ伝送
関連資料
-
ビットエラーレートテスト回路内蔵、2.5Gbpsサーデスを使用したリンク品質測定の簡略化11/21/2011
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。