-
MAX9249EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9249 Data Sheet (Rev. 0)5/4/2010PDF5M
製品概要
機能と利点
- 28ビットパラレルビデオおよびI²Sオーディオ対応
- S/PDIF-I²Sオーディオコンバータ内蔵
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9249の評価キット(EVキット)は、スペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたギガビットマルチメディアシリアルリンク(GMSL)のMAX9249を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、MAX9249の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットには、MAX9249GCM/V+が実装されています。
GMSLを総合評価するには、MAX9249のEVキットとそのコンパニオンボードMAX9260のEVキットの両方を注文してください。
アプリケーション
- 高解像度車載ナビゲーション
- メガピクセルカメラシステム
- 後部座席インフォテイメント