-
MAX8989EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8989 Data Sheet (Rev. 0)2/15/2011PDF592K
製品概要
機能と利点
- PAステップダウンコンバータ
- 0.4V~3.2Vの出力電圧変動のセトリング時間:25µs (typ)
- ダイナミック出力電圧設定:0.4V~VIN
- 85mΩPFETと100%のデューティサイクルで低ドロップアウトを実現
- スイッチング周波数:2MHz
- 低出力電圧リップル
- 出力電圧精度:2% (全負荷、ライン、および温度)
- 小型外付け部品
- 出力電流性能:2.5A
- 単純なロジックオン/オフ制御
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 熱過負荷保護
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8989の評価キット(EVキット)は、リニアバイパスレギュレータを備えたステップダウンコンバータのMAX8989を評価する完全実装および試験済み回路です。このEVキットは、2.7V~5.5Vの電源またはバッテリで動作します。出力は、REFIN (0.2V~1.7V)の電圧の2倍に安定化され、最大2.5Aの駆動性能を提供します。
アプリケーション
- LTE、WCDMA、GSM、およびEDGE携帯電話/スマートフォン