製品概要

機能と利点

  • コンパクトなレイアウト、少ない外付け部品数
  • 出力電流:1A (max)
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 内蔵同期整流器による高効率:90%以上
  • 1A電流制限トラックモード
  • 自動トラックモード
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8969の評価キット(EVキット)は、MAX8969 ICの評価用の完全実装および試験済みPCBです。このICは、あらゆる1セルLiイオン(Li+)アプリケーションに使用可能な小型パッケージのシンプルな1Aステップアップコンバータです。このICは、入力低電圧ロックアウト、短絡、および過熱シャットダウンなどの保護機能を備えています。

このICは、軽負荷時にスキップモードにシームレスに移行し、効率を高めます。このような状態では、スイッチングは必要な場合にのみ発生するため、スイッチング周波数と消費電流が低減し、高効率が維持されます。

入力電圧が出力電圧に近い場合、効率を向上するためにトラックと自動トラックの2つの特別な動作モードを使用可能です。これらのモードでは、ユーザーは自己消費電流(IQ)とブーストモードへの過渡応答時間のバランスを取ることができます。どちらのモードも、pチャネルMOSFETは、VOUTがVINに追従するような電流制限スイッチとして動作します。ただし、トラックモードでは、ブースト回路がディセーブルされ、システムがEN、TREN入力(IQ = 30µA)によってブースト機能を制御します。自動トラックモード(ATM)では、VINがターゲットVOUT (IQ = 60µA)の95%まで下降すると、ブースト回路がイネーブルされ、デバイスが自動的にブーストモードに移行します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子書籍
  • GPS、PND
  • モバイルインターネットデバイス
  • スマートフォン

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。