製品概要
機能と利点
- Micro-B USBコネクタ
- デュアルスピード動作(フルスピード:MAX8895Y、ロースピード:MAX8895W/MAX8895X)
- 入力過電圧保護:16V (max)
- バッテリ充電とシステム間の自動電流共有
- Smart Power Selector™によって放電バッテリまたはバッテリなしで動作
- LEDインジケータ
- ロジックスイッチ
- バッテリ温度のNTC監視
- サーマルレギュレーションによって過熱を防止
製品概要
MAX8895の評価キット(EVキット)は、デュアルパスリチウムイオン(Li+)バッテリチャージャのMAX8895_を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、アダプタタイプ自動検出とUSBエニュメレーション機能によってUSBポートまたは専用チャージャから駆動します。
このEVキットは、充電(アクティブローCHG)、予備充電状態(アクティブローPREQ)、パワーOK (アクティブローUOK)、および障害状態(アクティブローFLT)用のLEDインジケータを備えています。これらのLEDは、外付けLDOを介して、SYS、BAT+、またはBUSから給電することができます。このEVキットは、プログラマブル充電電流(JU1、JU2)、過熱保護用のNTCサーミスタ(R11)、およびMAX8895_の機能のロジックスイッチ(SW1、SW2)も備えています。
初期設定で、このEVキットはMAX8895Y用に構成されていますが、わずかなボード/ハードウェア変更でMAX8895W/MAX8895X用にも再構成することができます。MAX8895W/MAX8895Xを評価する場合は、このEVキットをお求めの際にMAX8895WEWA+/MAX8895XEWA+の無料サンプルを請求してください。フルデータシート(英語版)の「Evaluating the MAX8895W/MAX8895X」の項を参照してください。
アプリケーション
- Bluetooth®ヘッドセット
- 充電用クレードル
- ポータブル機器
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。