-
MAX887EVKIT: MAX887の評価キット Data Sheet (Rev. 0)9/1/1996PDF62K
製品概要
機能と利点
- 出力電圧:3.3V
- 出力電流:600mA
- 効率= 93% (VIN = 5V、VOUT = 3.3V、IOUT = 0.2A)
- 低ドロップアウト電圧
- 最大デューティサイクル:100%
- MOSFET内蔵
- 同期整流器内蔵
- 最大シャットダウン電流:5µA
- スイッチング周波数:300kHz
- パッケージ:8ピンSO表面実装
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX887評価キット(EVキット)は、+3.5V~+11Vの入力から出力電圧3.3Vを供給します。本製品は、最大出力電流が600mAで、デューティサイクルが最大100%であるため、ドロップアウト電圧が低くなっています。標準効率は、93%です。MAX887は、低電流(2.5µA typ)シャットダウンモードおよび負荷およびライン応答を改善する電流モード動作が可能です。サイクル毎の電流制限により、内部MOSFETおよび整流器が保護されています。
本EVキットは、完全実装済み、試験済みの表面実装回路ボードです。フィードバック抵抗R1およびR2を変更すると、他の出力電圧の評価にも使用できます。
アプリケーション
- 携帯電話
- コンピュータ周辺装置
- 分散電源システム
- パーソナルコミュニケータ
- ポータブル計測機器