製品概要

機能と利点

  • 内蔵の同期整流器の使用により最大97%の効率
  • 低自己消費電流:35µA (スイッチング)
  • 1A出力電流を保証(2.5V入力で5Vの場合)
  • 500mA出力電流を保証(1.8V入力で5Vの場合)
  • 低ノイズ一定周波数動作(FPWMモード)
  • PWMスイッチング周波数:2MHz
  • プリセット(5V)または可変出力(3.3V~5V)
  • 制御されたソフトスタート電流で突入電流を制限
  • True Shutdown
  • 内部補償
  • 過負荷/短絡保護
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8815Aの評価キット(EVキット)は、ステップアップコンバータのMAX8815Aを評価する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX8815Aは、True Shutdown™付き、1A (最大負荷)、97%の効率、35µAの自己消費電流のステップアップコンバータで、DSC、DVC、およびその他のハンドヘルドアプリケーションでの使用に最適です。MAX8815AのEVキットは、5Vの出力に設計され、固定周波数パルス幅変調モード(FPWM)または通常モードの評価用のジャンパも備えています。

アプリケーション

  • 携帯電話、PDA、MP3プレーヤー
  • DSCおよびDVC
  • マイクロプロセッサ/DSPコア電源
  • PCMCIAカード
  • ポータブルハンドヘルド機器

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。