-
MAX8792EVKIT: MAX8792の評価キット Data Sheet (Rev. 1)10/11/2010PDF613K
製品概要
機能と利点
- 入力範囲:7V~24V
- ダイナミックに選択可能な1.5V/1.05Vの出力電圧
- ダイナミック可変出力電圧(0~VIN範囲)
- 出力電流:10A
- 効率:93% (VIN = 7V、VOUT = 1.5V/3Aの場合)
- スイッチング周波数:300kHz
- パワーグッド出力インジケータ(PGOOD)
- 薄型表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8792の評価キット(EVキット)は、MAX8792の標準的な10Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリをステップダウンして、ノートブックコンピュータの低電圧コアまたはチップセット/RAMバイアス電源を生成します。
MAX8792のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からダイナミック可変1.5V/1.05Vの出力電圧を供給します。このキットは、90%を超える効率を達成しながら、最大10Aまでの出力電流を供給します。このEVキットは1つの抵抗で設定された300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。
このEVキットは、完全実装および試験済みPCBです。また、このEVキットは、抵抗R1、R2、およびR3の変更で実現可能な外部リファレンス入力を変化させて、他のダイナミック可変出力電圧を評価することもできます。
アプリケーション
- DDRメモリ—VDDQまたはVTT
- GPUコア電源
- I/Oおよびチップセット電源
- ノートブックコンピュータ
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
- ステップダウン電源
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。