製品概要

機能と利点

  • 効率:90%
  • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
  • 出力電圧:15V (VIN~24Vの範囲で調整可能)
  • 出力電流:600mA (4.5V入力)
  • スイッチング周波数:1.2MHz (640kHzまたは1.2MHzを選択可能)
  • プログラマブルなソフトスタート
  • ICシャットダウン電流:0.1µA (typ)
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX8727の評価キット(EVキット)は、パルス幅変調(PWM)、ステップアップDC-DCコンバータを内蔵する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは、1.2MHzのスイッチング周波数で動作するように構成されています。このキットは2.6V~5.5VのDC電源電圧で動作し、15V出力に構成され、4.5V入力で600mAを供給可能です。

    MAX8727のEVキットは低自己消費電流と高変換効率(90%)を特長とします。スイッチング周波数が高いため、小型表面実装部品を使用することができます。

    アプリケーション

    • LCDモニタパネル
    • ノートブックコンピュータのディスプレイ