-
MAX8717EVKIT: MAX8717の評価キット Data Sheet (Rev. 0)8/25/2005PDF285K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8717の評価キット(EVキット)は、MAX8717の標準動作回路を検証します。このデュアルPWM 同期DC-DCコンバータは高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、ノートブックコンピュータ用のメイン電源を生成します。
MAX8717のEVキットは、6V~24Vのバッテリ入力範囲から5Vおよび3.3Vのデュアル出力電圧を供給します。95%の効率で5V出力の場合は最大5Aの出力電流、3.3V出力の場合は5Aの出力電流が供給されます。このEVキットは300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたライン/負荷過渡応答を備えています。
このEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。両方の出力とも、フィードバック抵抗R20、R21、R24、およびR26を取り替えて1.0V~5.5Vの間で調整することができます。
アプリケーション
- 2~4 Li+ (リチウムイオン)セルのバッテリ駆動デバイス
- メインまたはI/O電源
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- PDAおよびモバイル通信機器