-
4617: MAX8713の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF272K
製品概要
機能と利点
- バッテリ電圧精度:0.6%
- バッテリ充電電流精度:5%
- バッテリ充電電流:最大2A
- 入力電圧範囲:+8V~+25V
- Li+、NiCd、およびNiMHバッテリを充電
- サイクルごとの電流制限
- SMBus対応2線式シリアルインタフェース
- Windows 95/98/2000/XP対応のソフトウェアおよびデモPCBを同梱
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8713の評価キット(EV キット)は、多種のバッテリに対応した高効率のバッテリチャージャです。MAX8713は、Intel®のSMBus™ (System Management Bus)を使って、バッテリレギュレーション電圧およびチャージャの電流出力を制御します。
MAX8713のEVキットは、1、2、3、または4つの直列Li+ (リチウムイオン)セルに最大2Aの電流を充電することができます。
MAX8713の評価システム(EVシステム)は、MAX8713のEVキットとマキシムのSMBUSMON2ボードで構成されています。MAX8713のEVキットは、Windows® 95/98/2000/XP対応のソフトウェアを同梱し、使いやすいインタフェースを提供します。
アプリケーション
- デジタルカメラ
- ハンドセットカーキット
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびタブレットコンピュータ
- 充電式バッテリ付ポータブル機器