-
MAX8677AEVKIT: MAX8677Aの評価キット Data Sheet (Rev. 0)9/4/2007PDF587K
製品概要
機能と利点
- DC入力電流制限値:2A (EVキット標準設定)
- DC入力電流制限調整範囲:0.5A~2A
- USB電流制限:100mAまたは500mA
- 充電電流制限値:1A (EVキット標準設定)
- 充電電流調整範囲:0.3A~1.5A
- 入力電流過熱制限スレッショルド:+100℃
- 4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージ
製品概要
MAX8677Aの評価キット(EVキット)は、デュアル入力チャージャおよびSmart Power Selector™ ICのMAX8677Aを検証します。このEVキットはDC入力(ACアダプタ)またはUSB 100mA/500mA電源から単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリを充電し、DC入力、USB入力、またはバッテリからシステム電源を供給します。DC入力は抵抗で調整可能な電流制限値を備え、またUSB電流入力制限値は100mAまたは500mAにロジック設定されます。また、USBサスペンドモードもサポートされています。充電電流は、300mA~1.5Aの範囲で可変です。入力過負荷を防止するために充電電流が必要に応じて低減するように、システム負荷がチャージャよりも優先します。また、充電電流も温度安定化されます。
アプリケーション
- デジタルカメラ
- GPSナビゲーション
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- ポータブルメディア/MP3プレーヤー
- スマート携帯電話
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。